Publicar produtos
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H

    SO-TUBE D/H

    Traduzido por Google,

    ESTILO INDUSTRIAL ENCONTRA NOVO TRABALHO

    A solução de iluminação perfeita para as arquitecturas industriais do passado que estão a ser convertidas em locais de trabalho atraentes com lofts de escritórios e espaços de co-working. O distinto design tubular combina harmoniosamente com ambientes industriais rústicos, acrescentando uma atmosfera moderna e atraente através da interação de luz e forma. Flexivelmente configurável, o So-Tube LED torna tudo possível, seja como uma linha contínua ou como uma escultura de luz icônica e atraente.

    Especificação
    • TECHNICAL DETAILS 

        
      Efficiencyto 140 lm/W
      Construction sizeD/H1 / D/H2 / D/H3 / D/H4
      895 / 1350 / 1805 / 2260 mm
      Luminaire luminous flux1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
      2.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 lm
      Colour temperature/renderingRa >80
      3.000 K / 4.000 K / ACT (2.700 – 6.500 K)
      Glare reductionUGR 22
      UGR 25
      Service lifeapprox. 60,000 h L80 @ ta 25°C
      Connected load10 / 14 / 21 / 28 W
      15 / 28 / 42 / 56 W
      Electrical versionET, ETDD
      Protection rating, safety classIP20
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSO-TUBE_D_H
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosSurface-mounted luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-23
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa