Publicar produtos
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7
Sonnos QT7

    Sonnos QT7

    Traduzido por Google,

    UMA GAMA. UM MUNDO DE DESIGN. FLEXIBILIDADE COMPLETA.

    Muitas funções e um mundo de design: a linha de downlights LED Sonnos com design modular pode implementar todas as tarefas de iluminação em um design e qualidade de luz uniformes, graças à ampla seleção de tecnologias de iluminação, óptica e opções de montagem em superfície.

    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSonnos_QT7
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosDownlights and spotlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-23
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa