Publicar produtos
39 G2 C10
39 G2 C10
39 G2 C10

    39 G2 C10

    Traduzido por Google,
    Luminárias de lamelas encastradas para tectos com grelhas ocultas, grelhas expostas e aberturas recortadas no tecto. Para iluminação de escritórios, áreas de vendas, espaços de exposição, bancos e bilheteiras.
    Especificação
    • This family contains: TOC / EAN / Name 7347151 / 4018242443086 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-840 ETDD 01 7347251 / 4018242443093 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-830 ETDD 01 7347351 / 4018242443109 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-840 ETDD 01 7347451 / 4018242443116 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-830 ETDD 01 7347551 / 4018242443123 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-840 ETDD E3 7347651 / 4018242443130 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-830 ETDD E3 7347751 / 4018242443147 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-840 ETDD E3 7347851 / 4018242443154 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-830 ETDD E3 7347951 / 4018242443161 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-840 ETDD 01 7348051 / 4018242443178 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-830 ETDD 01 7348151 / 4018242443185 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-840 ETDD 01 7348251 / 4018242443192 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-830 ETDD 01 7348351 / 4018242443208 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-840 ETDD E3 7348451 / 4018242443215 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-830 ETDD E3 7348551 / 4018242443222 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-840 ETDD E3 7348651 / 4018242443239 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-830 ETDD E3 7348751 / 4018242443246 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-840 ETDD 01 7348851 / 4018242443253 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-830 ETDD 01 7348951 / 4018242443260 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-840 ETDD 01 7349051 / 4018242443277 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-830 ETDD 01 7349151 / 4018242443284 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-840 ETDD E3 7349251 / 4018242443291 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-830 ETDD E3 7349351 / 4018242443307 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-840 ETDD E3 7349451 / 4018242443314 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-830 ETDD E3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTX_39_G2_C10
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosRecessed luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-23
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa