Publicar produtos
Inplana C11
Inplana C11
Inplana C11

    Inplana C11

    Traduzido por Google,

    RADIÂNCIA PARA SE EMOCIONAR

    Os downlights LED Inplana e Onplana são a solução de iluminação ideal para quase todas as aplicações de escritório. Graças ao seu design moderno e minimalista, estes downlights planos integram-se harmoniosamente em todos os estilos de arquitetura e emitem luz plana e sem reflexos quando montados em paredes e tetos.

    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES

      Three optional construction sizes in each case (Inplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm, Onplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm)
      Five different lumen packages (1,000, 2,000, 3,000, 4,000 and 5,000 lm)
      Two optical systems (CDP and OTA)
      Available in white and anthracite colours
      High energy efficiency up to 130 lm/W and a long service life of up to 70,000 hours
      Dust-proof and splashwater-proof IP54 version
      Glare control compliant to UGR19 (illumination of VDU workstations in accordance with standards), UGR22 and UGR25
      Active version with infinitely variable control of colour temperature
      Optional integration of a light management system (e.g. LiveLink)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTX_Inplana_C11
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosDownlights and spotlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-23
    • Número de edição2
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa