Publicar produtos
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit

    OleveonFit

    Traduzido por Google,

    SIMPLESMENTE PLANEJADO. REMODELADO DE FORMA FLEXÍVEL. ADEQUADO PARA O FUTURO.

    Oleveon Fit LED com sua inovadora tecnologia prismática 3-D cria uma luz excelente, sem brilho e com baixo consumo de energia. A elevada qualidade do produto, a diversidade de variantes e o sistema inteligente de gestão de luz LiveLink elevam a iluminação à prova de humidade a um novo nível.

    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency of up to 145 lm/W
      Service life L80 50,000 h tq 25° C
      Luminaire luminous flux 2,300 lm, 4,000 lm, 6,000 lm, 8,000 lm and as multi-lumen solution
      2 lengths: 1,200 mm and 1,500 mm
      PC/PMMA covers available
      Colour temperature 4,000 K, 6,500 K
      Emergency light variants 3 h
      Optionally equipped with Constant Light Output technology (CLO)
      Integrated sensor solutions with presence detection, daylight-dependent lighting control and intelligent light management system (e.g. LiveLink)
      LiveLink versions for radio use and monitoring use among other applications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTX_OleveonFit
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosLuminaires with higher degree of protection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-23
    • Número de edição2
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa