Publicar produtos
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4
Solegra D4

    Solegra D4

    Traduzido por Google,

    LUMINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO LED SOLEGRA

    APARÊNCIA FORTE PARA LUZ E LUMINÁRIA
    Solegra LED flutua abaixo do teto como um grande sol. Com a sua luz uniforme e anti-reflexo e um design moderno e purista, esta série de luminárias redondas confere a qualquer divisão um aspecto especial e é ideal para, por exemplo, zonas criativas, estações de trabalho VDU ​​e espaços de vendas de prestígio.

    O DESAFIO
    A solução de iluminação perfeita nos mundos de trabalho modernos que apresentam zonas criativas, de relaxamento e de trabalho não deve apenas ser tecnicamente funcional e visualmente atraente, mas também deve atender às necessidades individuais dos funcionários. Atualmente, a tendência são ambientes de trabalho com uma atmosfera pronunciada de bem-estar e um design acolhedor, onde cada trabalhador pode utilizar plenamente o seu potencial.

    A SOLUÇÃO
    Semelhante a um grande sol, o Solegra LED flutua sob o teto e emite uma luz suave, uniforme e sem reflexos com sombras equilibradas. A série de luminárias redondas confere imediatamente a qualquer divisão um aspecto especial. Graças aos vários tamanhos, variantes de montagem em superfície, tecnologias ópticas e de iluminação, as zonas criativas podem ser iluminadas de forma atraente, assim como as estações de trabalho VDU, salas de aula e espaços de vendas de prestígio.

    Especificação
    • TECHNICAL DETAILS
      A flexible series of round luminairesyes
      Available asa surface-mounted or pendant luminaire, suitable for ceiling or wall mounting
      Construction sizes:ø 400 I 600 I 900 I 1,200 mm
      4 luminous flux packages:3,000 I 6,000 I 10,000, 20,000
      Optics:opal, homogeneously illuminated cover (UGR<22), optionally available with accessory ZP CDP with highly efficient micro prismatics (UGR<19)
      Illumination effect:completely harmonious illumination effect due to uniform light emission, primarily direct light distribution, high level of lighting comfort due to decorative brightening of the ceiling.
      Efficiency:up to 140 lm/W
      Service life:50,000 h, L80/B50, ta -20 to +25°C
      Colour temperature:3,000 K, 4,000 K or the HCL version with 2,700 – 6,500 K
      Edge:available with opal, light-permeable edge or with accessory ZP or ZP CDP with closed, light-impermeable edge in multiple colours, height: 80 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTX_Solegra_D4_D
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosSurface-mounted luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPMMA
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)18.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa