Publicar produtos
Sonnos RC1
Sonnos RC1
Sonnos RC1
Sonnos RC1
Sonnos RC1
Sonnos RC1

    Sonnos RC1

    Traduzido por Google,

    UMA GAMA. UM MUNDO DE DESIGN. FLEXIBILIDADE COMPLETA.

    Muitas funções e um mundo de design: a linha de downlights LED Sonnos com design modular pode implementar todas as tarefas de iluminação em um design e qualidade de luz uniformes, graças à ampla seleção de tecnologias de iluminação, óptica e opções de montagem em superfície.

    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTX_Sonnos_RC1
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosDownlights and spotlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição2
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa