Publicar produtos
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA

    CULTEGA

    Traduzido por Google,

    Luz feita à medida na sua forma mais bonita: A luminária de secretária LED Cultega apoia os utilizadores com elevada qualidade de luz (HCL opcional) e reprodução de cores (CRI>90). A cor e a intensidade da luz podem ser ajustadas de forma flexível às necessidades individuais e à área de tarefa. Um destaque é o design compacto e moderno. Três juntas de alta qualidade em combinação com uma distribuição de luz assimétrica garantem uma mesa perfeitamente iluminada.

    Nem todos os dias são iguais. Tal como as condições de iluminação natural diferem, a intensidade da luz e a temperatura da cor do Cultega LED podem ser adaptadas individualmente às necessidades pessoais. A variante Active utiliza Human Centric Lighting (HCL) para simular o curso da luz do dia com todos os seus aspectos positivos.

    Especificação
    • FEATURES

      1. Optimal illumination of the work surface: The prismatic glare-reduced optic with asymmetric light distribution features maximum visual comfort.
      2. Extremely flexible – light where it is needed: Cultega LED can be positioned easily and flexibly via its three joints.
      3. A desktop luminaire with consistently high quality: Quality of light: high-quality materials, excellent workmanship and a great feel make the luminaire something special.
      4. Quality of light – show your colours: High colour rendering of CRI>90 provides excellent lighting conditions on the desk and supports long-lasting concentration.
      5. Individual light – intensity and light colour: Cultega LED is dimmable. The light colour can also be flexibly adjusted with the Active versions.
      1. Three performance levels – planned to fit the need: Three different performance levels – Comfort, Comfort+ and Smart Connect – mean the scope of performance can be adapted to suit the users requirements.
      2. Mounting method – baseplate or table clamp: Either classic with baseplate, or with table clamp if there's little space on the desk. Can also be retroactively exchanged.
      3. Quality and flexibility "made in Germany": Meets highest quality requirements: Cultega LED was developed and manufactured in Germany. On-site production means that special requests – such as colours or mounting types – can be implemented quickly and easily.
      4. Stringent design – a large mobile range: Thanks to the same colours and design elements, Cultega LED harmonises perfectly with all other mobile TRILUX luminaires such as Bicult LED and Luceo Slim LED.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacultega
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosFree-standing and desktop luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000302
    • Nome ETIMTable luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa
    Kuwait
    Austria
    Oman
    Belgium
    Qatar
    Bosnia and Herzegovina
    Saudi Arabia