Publicar produtos
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R

    OLISQ R

    Traduzido por Google,

    Uma gama de produtos extremamente versátil que pode ser usada para iluminar de forma atraente todas as zonas de entrada, lazer e trânsito, como corredores, escadas, fóruns e foyers em conformidade com as normas. Há uma escolha de três formas, cada uma em vários tamanhos, que podem ser perfeitamente adaptadas à aplicação individual em termos de método de montagem, tecnologia de iluminação, grau de proteção, etc. -design típico de alta qualidade cria uma solução holística com um único visual.

    Especificação
    • OLISQ Mounting method Surface-mounted, semi-recessed, suspended Beam characteristic Wide Luminaire luminous flux R: 1,000 - 6,000 lm Q: 1,800 - 4,500 lm L: 2,000 - 7,500 lm Colour rendering index / colour temperature 3000 K 4000 K Active (2700 K -6500 K) CRI >80 Luminaire colour White Protection ratings IP40, IP54 Switching type Switchable, dimmable (DALI) Connectivity LiveLink SwarmSens, networking of master sensor luminaire with slave luminaires via Bluetooth Supplementary equipment Wall/ceiling illumination HFS motion sensor Single battery system, 3 hours Variants for night-time switching (ET2) Accessories Decorative frames (customisable), semi-recessed mounting enclosure, wire suspension, anti-theft protection, replacement diffusers, replacement LED modules

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaolisq-r
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosSurface-mounted luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa