Publicar produtos
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard
Tugra Standard

    Tugra Standard

    Traduzido por Google,

    PADRÃO TUGRA, 50.000 H
    ESPAÇOS DE CONEXÃO

    Seja como luminária única ou como linha de luz: a Tugra pode ser configurada de forma flexível e pontua com alta eficiência (até 189 lm/W), longa vida útil (até 100.000 h), alto índice de proteção (IP66) e robustez (IK10). ), bem como luz personalizada e de alta qualidade. O design intemporal traz uma nova estética a áreas exigentes. Especialmente conveniente: graças ao conceito modular, os módulos inteligentes podem ser integrados de forma flexível no sistema (palavra-chave: à prova de futuro).

    O DESAFIO

    1. Solução diferenciadora, atrativa e robusta
    2. Maiores exigências na qualidade da luz
    3. Longa vida e compatibilidade futura
    4. Instalação simples e rápida

    A SOLUÇÃO

    1. Design atemporal e de alta qualidade para conceitos de luminárias lineares com alto índice de proteção
    2. Máxima variabilidade e escalabilidade em potências, óptica e comprimentos
    3. Funções adicionais modulares e inteligentes combinadas com a máxima eficiência para luminárias individuais e linhas de luz
    4. Opções de conexão inovadoras e fácil montagem


    Especificação
    • FEATURES

      1. Efficient and durable: Economically attractive, with up to 189 lm/W and service life of up to 100,000 h
      2. Outstanding quality of light: Tailor-made light thanks to TRILUX Varizon® optic kit with five primary optics, prismatic profile and various prismatic foils
      3. Glare-free VDU screen work: As UGR19 variant with glare-free light for VDU workstations
      4. Lengths in 300 mm increments: Always fits perfectly: available in lengths from 300 mm to 2,100 mm in 300 mm steps
      5. Implementing IoT via modules: Wide range of IoT modules, e.g. sensors, beacons, Wi-Fi, dip mesh and cameras
      6. Integrated light management: Simple networking via a module with sensor technology and integrated LiveLink light management system
      7. Mounting plate: Universal mounting plate for attaching external systems
      8. Clever cable channel: Future-proof: cable channel for through-wiring with clearance for additional cables, e.g. data cables

      1. IP66 and IK10 – robust all round: With IP66, optimal protection against dust and heavy splash water, and IK10 impact resistance gives Tugra high protection against knocks and vandalism
      2. IP69K – from hard casesto HACCP: Dust-tight, protected against the ingress of water (high pressure, steam jets) and protected against high water temperatures – the IP69K variant of Tugra meets high industry standards and HACCP requirements for the food industry
      3. Sustainable packaging concepts: Project-specific packaging and bundles minimise waste and plastic-free packaging protects the environment
      4. Variety of colours: Four standard colours (white, light grey, dark grey and black) and individual special coatings for maximum colour freedom
      5. Versatile mounting options: Everything is possible – surface-mounting, wire suspension, wall mounting, with use of trunking accessories on the continuous line support profile or with tube clips in more unusual locations
      6. Always from the right material: Available in PC, PMMA or innovative bio-based plastic
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatugra
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosLuminaires with higher degree of protection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioPMMA
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa
    Kuwait
    Austria
    Oman
    Belgium
    Qatar
    Bosnia and Herzegovina
    Saudi Arabia