Publicar produtos
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Traduzido por Google,

    As PDUs básicas da Eaton têm fatores de forma 0U, 1U e 2U e uma variedade de opções de receptáculos de saída para distribuição de energia confiável e econômica e proteção de circuito de derivação para todos os equipamentos conectados em seus racks de servidor. Os modelos básicos de PDU apresentam retenção de plugue de tomada IEC patenteada da Eaton para evitar desconexões acidentais de equipamentos, seções de tomada codificadas por cores para rápida identificação visual, um fator de forma de baixo perfil e um alto limite de temperatura operacional.


    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, entrada universal, 5-23kW, 16-55A, 200-415V, 42 tomadas (24)C13 (18)C39, cabo de alimentação de entrada final
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEVBAGU23X-E
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de produtosBasic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units