Publicar produtos
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets

    SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets

    Traduzido por Google,
    O SMART1500LCD SmartPro LCD 120V, 1500VA/900W Fonte de alimentação ininterrupta interativa fornece backup de bateria e proteção de energia CA contra apagões, quedas de energia, picos de energia e ruído de linha que podem danificar componentes eletrônicos ou destruir dados. Ideal para fazer backup de seu computador de mesa ou componentes de áudio/visual, este no-break interativo muda para o modo de backup de bateria em milissegundos para manter seu equipamento conectado funcionando por tempo suficiente para salvar arquivos e desligar com segurança sem perda de dados. Oito tomadas NEMA 5-15R protegem contra surtos, além de fornecer até 11,8 minutos de suporte de bateria do UPS com meia carga (450 W) e 4,4 minutos de suporte com carga total (900 W). A regulação automática de tensão (AVR) corrige subtensões severas de até 75 V e sobretensões de até 147 V sem usar nenhuma bateria. A filtragem de ruído EMI/RFI melhora o desempenho do seu equipamento e evita danos. Uma classificação de supressão de pico de 870 joules protege seu equipamento contra picos de energia prejudiciais. O plugue NEMA 5-15P com cabo de 6 pés se conecta a qualquer soquete NEMA 5-15R. Grande tela LCD rotativa com dimmer mostra tensão de entrada em tempo real, sobrecarga, AVR e status da bateria rapidamente. O alarme soa para indicar perda de energia ou bateria fraca. Com o software gratuito PowerAlert da Tripp Lite (disponível via download gratuito), o SMART1500LCD permite desligamento seguro do sistema autônomo e salvamento de arquivos em caso de falha de energia prolongada.
    Especificação
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

      Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets enable installation in 2 and 4 post racks, plus upright tower configurations; Set of 4 rubber-feet enable no-slip horizontal desktop placement

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.25 x 10.5

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth (inches) 13.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 30

      UPS Power Module Weight (kg) 13.61

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 7.20 x 15.00 x 21.20

      Shipping Weight (lbs.) 32.90

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material ABS

      Primary UPS Height (mm) 89

      Primary UPS Width (mm) 438

      Primary UPS Depth (mm) 267

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category B (EMI); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 R8.15 5TH EDITION; CSA-C22.2 NO. 107.3-14 3RD EDITION; FCC Part 68 Certification Number 5WSWP00B001; Industry Canada Certification Number 3449-001, REN: 0.1

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSMART1500LCD
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de produtosUPS System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.5
    • Largura (polegadas)17.25
    • Profundidade (polegadas)10.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution