Publicar produtos
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide

    SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O gabinete de montagem em parede 9U abriga equipamentos de rack padrão EIA de 19 pol. de até 20,5 pol. de profundidade Este gabinete de rack SmartRack® foi projetado para abrigar 9U de equipamentos, como switches de rede e painéis de conexão. É recomendado para filiais, lojas, salas de aula, escritórios administrativos e outras áreas com espaço limitado onde você precisa que o equipamento esteja seguro, organizado e fora do caminho. Construído em aço resistente com acabamento durável com revestimento em pó preto, o gabinete tem capacidade de carga máxima de 200 libras. Travável para acesso simples e seguro ao equipamento A porta frontal e os painéis laterais travam com segurança para ajudar a evitar danos, adulteração ou roubo. A porta frontal reversível pode abrir para a esquerda ou para a direita girando o gabinete 180 graus antes da montagem. Portas de acesso superiores e inferiores convenientes permitem fácil roteamento de cabos pelo gabinete. Fluxo de ar generoso mantém o equipamento fresco As portas redondas embutidas na parte superior, inferior e em ambos os lados são projetadas para ventiladores opcionais (como o SRFANWM da Tripp Lite, vendido separadamente) que mantêm seu equipamento resfriado e funcionando no máximo. Projetado com largura extra para acesso mais fácil aos cabos e melhor fluxo de ar O SRW9UDPVRT é três polegadas mais largo que os racks de montagem em parede de largura padrão do Tripp Lite. Combinada com dois gerenciadores de cabos verticais na frente e duas portas de passagem de cabos na parte superior, a largura extra proporciona um gerenciamento conveniente de cabos ao longo da parte frontal do rack. Isso permite um acesso mais fácil aos cabos pela parte frontal e aumenta o fluxo de ar, minimizando a confusão de cabos traseiros que pode obstruir as aberturas de ventilação. Recortes na parte superior do rack podem ser usados ​​para fixar feixes de cabos. Fácil instalação de gabinete e equipamento Este rack de servidor 9U vem totalmente montado e pronto para ser montado na parede com hardware fornecido pelo usuário. Os painéis laterais podem ser removidos para facilitar a instalação, manutenção e substituição do equipamento. Além de 9U horizontalmente, o gabinete pode acomodar 2U adicionais verticalmente nos lados esquerdo e direito, totalizando 13U. Os trilhos de montagem dianteiros e traseiros se ajustam de forma independente para acomodar equipamentos de até 20,5 polegadas de profundidade, incluindo switches de rede e painéis de conexão. Atende aos padrões da indústria de cartões de pagamento O SRW9UDPVRT fornece equipamentos físicos e segurança de mídia necessários para conformidade com PCI DSS (padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento).
    Especificação
    • Rack Height 9U Maximum Device Depth (in.) 20.5 Minimum Device Depth (in.) 3 Shipping Dimensions (hwd / in.) 23.03 x 32.28 x 24.40 Shipping Weight (lbs.) 57.54 Unit Dimensions (hwd / in.) 19.83 x 29.62 x 21.71 Unit Weight (lbs.) 51.8 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Built-in Cable Management Yes Certifications EIA-310-E; IP20 Protection Rating Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSRW9UDPVRT
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)23.03
    • Largura (polegadas)32.28
    • Profundidade (polegadas)24.4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)51.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution