Publicar produtos
TROCELLEN CLASS 10 MM
Trocellen

TROCELLEN CLASS 10 MM

Traduzido por Google,
TROCELLEN CLASS é o nome da marca para o portfólio de produtos com marcação CE e Euroclass da TROCELLEN. A marcação CE garante produtos seguros na Europa, resultando em um alto grau de segurança jurídica no processo de planejamento. Além disso, a marcação CE significa segurança, pois todos os produtos foram verificados por órgãos independentes. A gama de produtos é baseada em produtos de células fechadas, quimicamente reticulados, em espuma de resina de poliolefina, oferecendo alto desempenho em termos de proteção ignífuga em caso de incêndio, além de desempenho de isolamento térmico e insonorização extremamente duradouros. TROCELLEN CLASS é adequado para o isolamento de condutas de ar, garantindo um isolamento térmico duradouro e eficaz para evitar perdas de calor e, consequentemente, reduzir custos. É facilmente aplicado através do processo de pré-adesão. A espessura correta deve ser calculada de acordo com o isolamento térmico necessário. Principais vantagens: - Excelente capacidade de barreira à condensação - Excelente valor μ - de 1000 a 15000 - Constante e duradouro λ - Resistente ao fogo, classificação de inflamabilidade pode ser B-s2,d0, sem gotejamento. - Toxicidade e opacidade de fumaça ultra baixa - Seguro, não tóxico, não alérgeno, resistente a mofo e reutilizável. TROCELLEN CLASS 10 mm faz parte deste portfólio de produtos. Espuma de polietileno reticulado, 10 mm de espessura, com densidade de 28 kg/m3. Para obter mais informações técnicas, consulte "Especificação".
Especificação
  • Chemically cross-linked, closed cell polyethylene foam, light green. Density 28 kg/m3, thickness 10 mm, self-adhesive. - CE-marked (CPR), according to the European Standard (PEF) EN 14313 - Euroclass B-s2,d0 - BL-s1,d0. - Smoke toxicity and opacity: F1 classification (norm NF F 16-101) - Thermal conductivity coefficient at 10°C (λ-value) = 0,0373 W/mK. - Water vapour diffusion factor (μ-value) more than 1000
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTC_CLASS_10mm
  • Familia de productoThermal Insulation
  • Grupo de produtosHVAC applications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-20
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Código CSI MasterFormat 201423 07 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Duct Insulation
  • Número OmniClass23-33 49 17
  • Título OmniclassDuct Insulation
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT