Publicar produtos
French Lite (FL Series) Door - FL100

French Lite (FL Series) Door - FL100

Traduzido por Google,
As portas francesas FL apresentam construção de estilo e trilho e verdadeiros lites divididos. As portas francesas FL estão disponíveis como portas interiores e exteriores em MDF de grau de pintura e 14 espécies de madeira de grau de mancha. Escolha entre onze diferentes perfis de ajuste de caixilho e compressão para combinar com nossas portas de painel. As portas vêm padrão com vidro temperado transparente de 1/4" ou você cria a aparência de uma porta personalizada com qualquer uma de nossas 40 opções arquitetônicas de vidro e resina. As portas francesas FL estão disponíveis como portas externas com vidro isolado de 5/8". Essas portas arquitetônicas podem ser usadas em ambientes residenciais e comerciais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFL100
  • Familia de productoGlass Doors
  • Grupo de produtosFrench Lite
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors