Publicar produtos
Cabinet with 2 doorleaf

Cabinet with 2 doorleaf

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Família de produtos de gabinete, que inclui várias opções de design e funcionalidade.

O armário pode ser usado para soluções de cozinha, banheiro e guarda-roupa.

Especificação
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacabinet-with-2-doorleaf
  • Familia de productoTvis kökkener
  • Grupo de produtosKitchen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1952
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)581
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMDF
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha

Disponibilidade da região

Europa
Denmark