Publicar produtos
Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel
Uni-Solar

Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel

Traduzido por Google,

Painel solar flexível UniSolar. instalação simples e fácil de descascar e colar. Ideal para cobertura metálica. RV / Barco, aplicações domésticas e comerciais. Carregamento de bateria ou sistemas solares Grid tie. A UniSolar é uma das maiores fabricantes de Painéis Solares Flexíveis de Filme Fino. 128 watts Painel Solar Laminado 24 volts. Produzido nos Estados Unidos. Como destaque na Amazon.com

Especificação
    • Easiest to install Peel and Stick.  Flexible, rollable, easy to carry around.
    • Better performance in low light or hot climate comparing silicon panels.
    • Durable: solar roofing systems using our technology have achieved wind ratings >185 MPH, Glass-free modules mean you don't have to worry about breakage due to hail or vandalism.
    • Lightweight: laminates weigh less than one pound per square foot, with no point loads or increased wind loading, can be installed without costly structural roof reinforcements.
    • Home, remote, cabin, RV, boat or off grid applications.  Made in USA
    • Product Dimensions: 216 x 15.5 x 0.2 inches
    • Item Weight: 17 pounds
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUni-Solar-PVL-128-24-Volt-Flexible-Solar-Panel
  • Familia de productoSolar
  • Grupo de produtosSolar Panel
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Nome UNSPSCPower sources
  • Código UNSPSC2610
  • Código CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Título OmniclassSolar Panels