Publicar produtos
thermal insulation system - K-therm CL LM
thermal insulation system - K-therm CL LM
thermal insulation system - K-therm CL LM
    Unikalo

    thermal insulation system - K-therm CL LM

    Traduzido por Google,

    O K-THERM permite-lhe desfrutar de todos os benefícios de uma renovação de fachadas, restaurando a estética de um edifício, reduzindo a fatura energética dos ocupantes e aumentando o valor de mercado do imóvel.

    Especificação
    • K-THERM LM is a thermal insulation system using mineral wool boards aver masonry and concrete.

      • Non-combustible: classification A2,s1-d0

      • Possibility to have a 100% mineral system

      • Improved acoustic performance

      • Very high breathability

      • Suitable for several types of construction eihter new or renovation.

      • IMH, IGH, collective housing or commercial buildings (all sizes), individual houses.

      • Accepted by the consortium of "Les Architectes des bâtiments de France" (ABF)

      • Siloxane mineral finish.

      • Suitable for all architectural configurations.

      • Renovation of External Thermal Insulation Systems already in place (ETICS): K5, K6 and K7.

      • Concured in obtaining BBC, HPE, THPE, BEPOS, EnerPHit or Passivhaus labels, and benefits from financial aid such as "MaPrimeRénov".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK-therm-CL-LM
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de produtosIsolation thermique par l'extérieur
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes

    Disponibilidade da região

    Europa
    France