Publicar produtos
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
    SAN DECO

    Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating

    Traduzido por Google,

    Atracto é um revestimento decorativo perolado metálico acetinado que confere às paredes interiores um brilho elegante e clássico.

    Disponível também em versão para exteriores, é aplicado com espátula sobre uma superfície previamente preparada para um acabamento perolado refinado.

    Revestimento com efeito perolado, acabamento metálico acetinado

    Especificação
    • Atracto features a silky texture with an acrylic emulsion base enriched with metallic pigments, offering two pearlescent options in gold and silver. Its rich metallic finish adds a sophisticated shine to interiors. 

      Beyond its elegant look, Atracto provides easy application and high performance, with versions suitable for both interior and exterior use. When thinned, it can also be applied as a decorative topcoat over products like Travertino and Obiante, delivering stylish and functional results on various surfaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecorative-paint-atracto
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDecorative Paint
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África