Publicar produtos
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
    Unikalo

    Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse

    Traduzido por Google,
    Para novas construções ou renovações em todos os suportes minerais como betão, reboco hidráulico tradicional e monocamada, argamassa de gesso-cal, tijolos, pedra natural, nua ou revestida com uma tinta antiga compatível preparada com um primário adequado. Não aplicar sobre RSE, RPE ou revestimento impermeabilizante antigo, madeira, metal, plástico.
    Especificação
    • Class D2 paint - mineral highly matt finish - water based system with potassium silicate binder

      • Coating with excellent durability.

      • Non-film forming, excellent water vapour permeability.

      • Good natural resistance to microorganisms and pollution

      • Bright colours with high UV resistance.

      • permanently binds with the substrate by silicification reaction.

      • Available in mineral shadess tinted with the MICROMINERAL system

      • Class V1: water vapour permeability i.e. sd <0.14m

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKalium-Silikat-Finition-Lisse
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de produtosPeinture minérale
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes

    Disponibilidade da região

    Europa
    France