Publicar produtos
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light

    DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 1 sash below/above fixed light

    Traduzido por Google,

    Feche o mundo exterior sem esforço. Fique tranquilo, sem peso e livre. Com as janelas de madeira e alumínio DesignLine Privacy, a privacidade está sempre ao seu alcance, graças às persianas embutidas. Sem extras desnecessários, apenas design elegante e minimalista. A linha Privacy representa uma estética limpa e pura que nunca sai de moda. Além disso, oferece economia de energia em comparação com persianas de enrolar tradicionais ou persianas externas.


    Especificação
    • DesignLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      DesignLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunilux-designline-privacy-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-vertical
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de produtosDesignLine Privacy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África