Publicar produtos
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    LivingLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    Traduzido por Google,

    Algumas coisas são melhores deixadas inalteradas. As janelas de madeira e alumínio da coleção LivingLine são projetadas para serem tão sutis que se integram perfeitamente à arquitetura com foco tradicional. Elas também trazem um toque impressionante ao renovar casas antigas. Quando se trata de isolamento, mais é melhor. Com a adição de um terceiro painel e uma segunda camada de gás argônio, o LivingLine 0.8 supera significativamente o isolamento de painel duplo padrão em termos de eficiência térmica. Oferecendo ótimo custo-benefício, o LivingLine 0.8 é uma solução ideal para proprietários preocupados com o orçamento.

    Definindo o padrão para eficiência energética: O LivingLine 0.7 apresenta um terceiro painel, aumentando a espessura do vidro para quase 5 centímetros. Além disso, ele incorpora um núcleo isolante especialmente projetado, enchimento de gás avançado, revestimentos invisíveis duplos e espaçadores com isolamento térmico. O resultado? Este sistema oferece 46% melhor isolamento térmico em comparação com janelas padrão, tornando-o a melhor escolha para aqueles que priorizam a economia de energia.

    Especificação
    • LivingLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      LivingLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunilux-livingline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-central-post
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de produtosLivingLine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África