Publicar produtos
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    ModernLine - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    Traduzido por Google,

    Sem enfeites desnecessários. A série de janelas de madeira e alumínio ModernLine se destaca com seu design limpo e minimalista, inspirando-se em estilos arquitetônicos modernos icônicos. Com linhas nítidas e definidas, este sistema de janelas é feito sob medida para casas contemporâneas e edifícios urbanos.

    Vidros triplos que oferecem retornos significativos. O ModernLine 0.8 oferece valor excepcional, oferecendo isolamento térmico muito superior em comparação com janelas tradicionais de vidro duplo. Graças ao seu vidro triplo com enchimento de gás argônio, ele ajuda a reduzir os custos de aquecimento ao melhorar a eficiência energética.

    Quando se trata de desempenho térmico, não há concessões. A ModernLine 0.7 foi projetada para máxima eficiência energética, apresentando painéis triplos de quase 5 centímetros de espessura, um núcleo isolante especialmente projetado, espaçadores com isolamento térmico, enchimento avançado de gás e revestimentos invisíveis duplos. Este design melhora o desempenho do isolamento em 46% em relação às janelas padrão, tornando-a uma escolha ideal para aqueles que buscam reduzir os custos de energia.

    Especificação
    • ModernLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      ModernLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunilux-modernline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-central-post
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de produtosModernLine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África