Publicar produtos
PureLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light, integrated sash
PureLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light, integrated sash
PureLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light, integrated sash
PureLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light, integrated sash
PureLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light, integrated sash
PureLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light, integrated sash
PureLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light, integrated sash

    PureLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light, integrated sash

    Traduzido por Google,

    A janela integral UNILUX PureLine se destaca com sua moldura elegante e design refinado, combinando perfeitamente estética e tecnologia de ponta para projetos arquitetônicos modernos. Ela redefine inovação e elegância, criada para arquitetos e construtores que priorizam forma e função. Uma característica fundamental é o perfil de caixilho quase invisível quando visto de fora, o que realça a superfície do vidro e cria um efeito minimalista impressionante. Este design não apenas maximiza a luz natural, mas também melhora o ambiente geral dentro do espaço. A estrutura da moldura de alumínio é habilmente soldada com cantos sem costura, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e um visual sofisticado e contemporâneo.

    Especificação
    • Key features of the UNILUX PureLine integral window include:

      Nearly hidden sash profile

      Enhanced natural light and solar energy efficiency

      Seamless, welded aluminium corners

      Ideal integration with modern design concepts

      Advanced high-tech solutions available

      Consistent exterior appearance for sash and fixed glazing

      Optional flush interior with concealed fittings

      High weather resistance with an optional aluminium outer finish

      This system exemplifies a perfect combination of performance and style for today’s architectural standards.

      Version Flush interior (ifb):

      Building depth: 113 mm

      Glass thickness: up to 64 mm

      Uw: up to 0,75 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 45 dB

      Version Rebated interior (ifv):

      Building depth: 97 mm

      Glass thickness: up to 64 mm

      Uw: up to 0,78 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 45 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunilux-pureline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-integrated-sash-vertical
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de produtosPureLine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África