Publicar produtos
Ceiling Mounted Rope Trackway,  5 ropes
Unisport

Ceiling Mounted Rope Trackway, 5 ropes

Traduzido por Google,
A escalada é instintiva para as crianças, tornando as cordas uma das favoritas. Nossos produtos são seguros e funcionais - até o último detalhe. Os sistemas de cabos montados no telhado estão sujeitos a cargas pesadas, portanto, para otimizar a segurança, todas as nossas esteiras são feitas com perfis C resistentes. As cordas são fáceis de puxar para fora e para dentro, com cordas externas com travas para travá-las na posição durante o uso. Trilho C dobrado: O trilho se curva para baixo na extremidade da parede, garantindo que as cordas permaneçam no lugar quando não estiverem em uso. Disponível em 4, 5, 6 e 8 configurações de fixação. As cordas são de cânhamo da mais alta qualidade para longa vida útil, com 34 mm de diâmetro, com acessórios de aço pintados de branco na parte superior e vedados na parte inferior.
Especificação
  • 3500-8500 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única300205
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de produtostrackways
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioOrgânico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)