Publicar produtos
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
Wooden Obstacle Course Large Package
    Unisport

    Wooden Obstacle Course Large Package

    Traduzido por Google,

    A Pista de Obstáculos Difíceis consiste em 10 equipamentos de natureza um pouco mais desafiadora.

    Equipamento duplo também está disponível em single.

    1: Obstáculo duplo do pneu H.27
    2: Trave de equilíbrio H.13 dupla
    3: H.20 Acima-Abaixo
    4: Barra Longa H.25 Dupla
    5: Obstáculo duplo de rastreamento H.12
    6: Mesa Irlandesa H.15
    7: H.26 Caminhada de Equilíbrio Inclinado Duplo
    8: Barras de Macaco H.4 Duplas
    9: Feixe duplo de quatro etapas H.23
    10: Escada de corda H.18


    Área necessária: aprox. 205 m2

    Número do artigo para pista de obstáculos difícil completa: 921767"

    Em todos os pacotes, os obstáculos são listados em ordem adequada para proporcionar ao praticante um descanso ativo por meio de diversas habilidades ao longo do percurso. Além disso, para variar a velocidade e o terreno ao longo do percurso. O design é criado para que os exercícios mais difíceis/desafiadores cheguem ao final."



    Especificação
    • Area required: approx. 205 m2

      10 pieces of equipment of a slightly more challenging nature.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawooden-obstacle-course-large-package
    • Familia de productoOutdoor activities
    • Grupo de produtosObstacle Courses
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)