Publicar produtos
Basket Strainer - Model 3860

Basket Strainer - Model 3860

Traduzido por Google,

Filtro de cesto em ferro fundido dúctil com certificação UL

Disponível:

Flange x Flange

Descrição:
1. As dimensões do flange estão em conformidade com a norma ANSI B16.1.
Classe 125
2. Interior revestido com epóxi Fusion Bond e
Exterior, AWWA C550
3. Pressão de trabalho: 200 psi
4. As telas são fornecidas com furos de 3,2 mm (1/8”),
Abertura de área de fluxo livre de 37,15%
5. Temperatura de trabalho: 4°F (-10°C) - 248°F (120°C)
6. A área da superfície das aberturas da tela é um
proporção mínima de 6 para 1 da área da seção transversal
da tubulação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabasket-strainer-model-3860
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Número OmniClass23-27 55 29 11
  • Título OmniclassBasket Strainers