Publicar produtos
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*

    Traduzido por Google,

    O revestimento externo do Tanque de Expansão Térmica de Água deverá ser de aço carbono. O diafragma será de borracha butílica aprovada pela FDA e a câmara de água será revestida de polipropileno para evitar o contato da água com o interior do casco. O conjunto deverá ter uma conexão de sistema em aço inoxidável NPT e uma conexão de válvula de carga de 0,301”-32 (válvula de pneu padrão) para facilitar a carga do tanque no local para atender aos requisitos do sistema. O tanque deve ser listado pela IAPMO® e certificado conforme NSF/ANSI/CAN 61 e NSF/ ANSI 372. O tanque de expansão térmica de água deve ser um ZURN WILKINS Modelo XT.

    Conformidade:

    • Cidade de Los Angeles aprovada
    • NSF 61
    • NSF 372
    • UPC

    Características:

    • A pré-carga é ajustável em campo para manutenção conveniente
    • Invólucro de aço carbono com revestimento de polipropileno garante construção duradoura
    • O tanque estilo diafragma é ideal para proteção contra expansão térmica em aplicações residenciais
    • A conexão de aço inoxidável resiste à corrosão

    Palavras-chave: tanque de expansão zurn, tanque de expansão wilkins, tanque de expansão xt-8, tanque de expansão térmica wilkins, tanque de expansão térmica, tanque de expansão de pressão de aquecedor de água, instalação de tanque de expansão térmica, tanque de alívio de pressão, tanque de expansão de aquecimento automático, alongamento térmico, expansão de encanamento tanque, tanque de expansão de 2 galões

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-xt
    • Familia de productoThermal Expansion Tank
    • Grupo de produtosWater Thermal Expansion Tank
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.5
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização

    Disponibilidade da região

    América do Norte