Publicar produtos
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Traduzido por Google,
Composição (de fora para dentro): 1. Gesso de cal 2. Fardo de palha 3. Gesso de cal 4. Placa de madeira 5. Placa de madeira 6. Placa de madeira
Especificação
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSBW_08
  • Familia de productoStraw load-bearing wall
  • Grupo de produtosLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)538
Relacionado
  • Material principalStraw
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)217
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes