Publicar produtos
Jumbo straw bales load bearing wall.

Jumbo straw bales load bearing wall.

Traduzido por Google,
Composição (de fora para dentro): 1. Reboco de cal 2. Fardo de palha jumbo 3. Reboco de cal 4. Placa de parede de madeira
Especificação
  • - Thermal resistance greater than 15 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 52 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : 0.1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -12kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSBW_09
  • Familia de productoStraw load-bearing wall
  • Grupo de produtosLoad-bearing wall of jumbo straw bales.
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)1280
Relacionado
  • Material principalStraw
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)425
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes