Publicar produtos
Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z
Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z
Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z

    Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    Precedendo a instalação do fixador usando a trava de peça HARISHITA・Z é muito forte em conjunto com a trava de peça HARISHITA.

    Foi adotado em grandes empreiteiros gerais e tem um grande histórico.

    ■Fornece resistência confiável e estável.

    ■3 tipos estão disponíveis para cada espessura de flange de aço em forma de H.

    Tipo 20/Espessura de flange aplicável 20 mm ou menos

    Tipo 40/Espessura de flange aplicável até 20 a 40 mm

    Tipo 60/Espessura de flange aplicável 40 a 60 mm

    ■O aço em forma de C de C-60~C-100 pode ser selecionado como o fixador anterior. (Aplicável a todos os tipos)

    ■NOTA Cantilever é proibido.

    ■Nota Não é possível montar na direção paralela.

    ■ Método sem soldagem

    Especificação
    • Preceding fastener is mounted in orthogonal direction to H-shaped steel.

      [Unit configuration] Orthogonal direction

      [HARISHITA-piece lock ・ HARISHITA-piece lock・Z] 1 pc. each

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      Preceding fasteners to C-50~C-100 can be used

      (Applicable for both 20, 40 and 60 models)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC_W_HPLZ
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes