Publicar produtos
Mìro, handsfree audio doorphone for 2Voice
Urmet
Arquivado

Mìro, handsfree audio doorphone for 2Voice

Suitable for wall or flush mounting. Fitted with audio module, door opener button and other auxiliary buttons
Especificação
  • 2 programmable push button for additional services Backlit push button for voice on/off Backlit button for door open Second gate open button 2 buttons to release intercom calls Adjustable call volume Possibility to select the call tone MUTE function Input for the floor call Call repeat output 2 input for YOKIS connection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1183_7
  • Familia de productoVideo Intercom
  • Grupo de produtosHands-free Audio Doorphone
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código ETIMEC000779
  • Nome ETIMIndoor station door communication