Publicar produtos
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Arquivado

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

Especificação
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1750-6
  • Familia de productoVideo Intercom
  • Grupo de produtosHands-free Video Doorphone
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)129
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)23
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)0.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCIntercom systems
  • Código UNSPSC43221525
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_27_43
  • Uniclass 2015 DescriçãoIntercom remote handsets
  • Código CSI MasterFormat 201427 51 23.30
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Intercommunications and Program Systems
  • Número OmniClass23-37 23 17 13
  • Título OmniclassDoor Entry Telephones
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security