Publicar produtos
URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT
URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT
URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT

    URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT

    Traduzido por Google,
    Os produtos de lã mineral URSA PUREONE são totalmente isentos de formaldeído e utilizam resinas adesivas naturais termofixas. Ideal para isolamento térmico e acústico de edifícios. O desempenho acústico da URSA PUREONE, como rigidez dinâmica, resistência ao fluxo de ar e absorção de som, foi cuidadosamente otimizado para alcançar o máximo conforto acústico em edifícios. Além disso, os baixos valores de condutividade térmica oferecem excelente conforto térmico. As aplicações preferidas são telhados inclinados, isolamento no intradorso, sótãos não habitáveis e paredes perimetrais. Excelente resposta ao fogo.
    Especificação
    • URSA PUREONE USF 31 rolled up panel, made of water-repellent mineral wool, totally free of formaldehyde, composed of artificial glass fibres and natural thermosetting resins with an organic base, breathable, odourless, 100% recyclable, biosoluble, in compliance with Note Q of European Directive 97/69/EC, marked Euceb, RAL, certified Der Blaue Engel and Indoor Air Confort GOLD by Eurofins. The panel is CE marked according to EN 13162 and has the following characteristics: 40,50 and 60 mm thickness; 12.00 m length; 1.20 m width; one-sided glass-fibre coating; reaction to fire Euroclass A1 according to EN 13501; thermal conductivity λD 0.031 W/mK and thermal resistance RD 1.25, 1.60 and 1.90 m2K/W, declared at a temperature of 10°C according to EN 12667 and EN 12939; tolerance on thickness Δd = -5/+15 mm according to EN 823; dimensional stability Δε < 1% at 23°C temperature conditions and 90% relative humidity, according to EN 1604; specific resistivity to the air flow Rs ≥ 20 kPa™s/m2, according to EN 29053; resistance to the passage of water vapour μ equal to 1, according to EN 12087; specific heat of 1030 J/kgK.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT_MAT_GLW_PUO_USF_31_Vv_40_1
    • Familia de productoURSA PURE ONE
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)1.32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidade da região

    Europa
    Italy
    San Marino