Publicar produtos
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    Traduzido por Google,
    Placa isolante para isolamento térmico, corta-fogo e acústico de lã mineral. O material é não inflamável, absorvente de som, permeável ao vapor, comprimido, resistente a mofo e fungos, feito de fibras elásticas.
    Especificação
    • plate made by mineral glasswool URSA PROFILO 39 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,039[W/mK]; thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=1.90 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.55 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.80 [m2K/W] -thickness 150[mm];
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPL_MAT_GLW_UGW_PROFILO_39_100_1
    • Familia de productoURSA GLASSWOOL
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)1.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidade da região

    Europa
    Poland