Publicar produtos
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

Traduzido por Google,
URSA TERRA, a lã mineral de nova geração combina fortes desempenhos térmicos, acústicos e ao fogo com os melhores níveis de qualidade do ar interior. A URSA TERRA também é menos poeirenta e tem um toque mais macio.
Especificação
  • URSACOUSTIC N (λ37) is a naked mineral wool slab suitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 40[mm]; thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 45[mm]; thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.70[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)1.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade da região

Europa