Publicar produtos
URSA Mineral wool TERRA  WALLTEC  BE

URSA Mineral wool TERRA WALLTEC BE

Traduzido por Google,
URSA TERRA, a lã mineral de nova geração combina fortes desempenhos térmicos, acústicos e ao fogo com os melhores níveis de qualidade do ar interior. A URSA TERRA também é menos poeirenta e tem um toque mais macio.
Especificação
  • URSA WALLTEC 32 (λ32) is a mineral wool slab with a TERRA colored facing on one sidesuitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 40 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=0.60 [m2K/W] -thickness 20[mm];thermal resistance R=0.90 [m2K/W] -thickness 30[mm];thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 65[mm];thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.50[m2K/W] -thickness 80[mm];
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBE_MAT_GLW_TER_Walltec_32_40_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation