Publicar produtos
URSA XPS N VII L BE

URSA XPS N VII L BE

Traduzido por Google,
A URSA XPS é um produto ideal para aplicações tecnicamente desafiadoras, pois oferece alto desempenho em termos de isolamento térmico, mantendo essa característica sob condições extremas de compressão, umidade e temperatura.
Especificação
  • Extruded polystyrene boards of 700 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,033 W/mK Suggested application: inverted roof (parking roofs), industrial floors & perimeter insulation of basement retaining wall. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=1.80 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.40 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];thermal resistance R=3.65[m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.85[m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.60[m2K/W] -thickness 200[mm];
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBE_MAT_XPS_N_700_33_L_100_1
  • Familia de productoURSA XPS
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText