Publicar produtos
URSA Mineral wool Pureone HRF 34 DE

URSA Mineral wool Pureone HRF 34 DE

Traduzido por Google,
URSA PUREONE é o isolamento exclusivo de lã mineral que combina naturalidade e alto desempenho em um produto para um conforto de vida saudável. Através do uso de materiais naturais e da combinação com as propriedades técnicas de isolamento térmico e acústico, o material de isolamento inovador e não combustível garante conforto habitacional em todas as estações. Além disso, a URSA PUREONE contribui para a proteção contra incêndio e, portanto, para um alto grau de segurança nas próprias quatro paredes. Ideal para uso na construção.
Especificação
  • URSA PUREONE Holzrahmenfilz is additional water repellent. The Holzrahmenfilz is used in wood frame and wood panel construction (WH). It is ideal for the 625 mm grid. The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD. Dimensions: 575x5.600mm (double role)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDE_MAT_GLW_PUO_HRF_34_100_1
  • Familia de productoURSA PURE ONE
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation