Publicar produtos
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE

    URSA Blowing wool Pure Floc loose DE

    Traduzido por Google,
    O isolamento blow-in URSA combina as excelentes propriedades técnicas da lã mineral com um processamento rápido e flexível. Isso fornece uma solução de isolamento fácil, segura e durável. Isolamento por sopro URSA Pure Floc e Pure Floc KD significam excelente proteção térmica, acústica e contra incêndio em um. Obviamente, com apenas dois produtos, quase todas as áreas de aplicação em edifícios novos e antigos podem ser isoladas de forma não combustível. O isolamento de sopro da URSA pode ser processado de forma rápida e segura com todas as máquinas de sopro comuns.
    Especificação
    • URSA Pure Floc is used as an exposed thermal insulation material on horizontal or curved or moderately inclined surfaces (≤ 10 °) and used between wooden beams of roofing, e.g. top floor ceiling, cold roofs (bulk density: 20-25 kg / m³). The product is well thermal insulating, sound absorbing, non-flammable, has a low settlement and is material-saving and fast processing. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDE_MAT_GLW_PUO_PF_36_100_1
    • Familia de productoURSA PURE ONE
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation