Publicar produtos
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    Traduzido por Google,
    A URSA XPS TWINS é uma espuma de poliestireno extrudado (XPS) com tecnologia multicamadas e se caracteriza por seu excelente isolamento térmico, altíssima resistência à pressão e baixa absorção de água - propriedades indispensáveis no campo do isolamento perimetral, isolamento de pisos industriais ou invertidos telhados. A URSA XPS TWINS é espumada com CO2, contém ar como gás de célula e não contém HBCD.
    Especificação
    • URSA XPS D N-III-L TWINS is a multilayer product (insulation thicknesses up to 400mm possible) and has a smooth surface and a shiplap edge. 

      The product is used in the flat roof / inverted roof (DAA / DUK), in the floor (DEO) as well as in the perimeter area (PW / PW). There are additional approvals for the pressing water and the inverted roof. 

      The product is very good thermal insulating, high pressure resistance, freeze-thaw resistant and can be easily processed. 

      Certified according to Keymark and DIN.

      Dimensions of the XPS insulation board: thickness 140 mm, length 1.250 mm, width 600 mm 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDE_MAT_XPS_N_300_33_L-TWINS_140_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation