Publicar produtos
URSA Mineral wool PUREONE 35 QN FR

URSA Mineral wool PUREONE 35 QN FR

Traduzido por Google,
A linha URSA PUREONE é uma lã mineral branca sem formaldeído, com garantia de 25 anos, fabricada na França e tem mais de 30 referências para oferecer. Esta gama oferece soluções para todas as configurações, desde a tradicional à casa de madeira, tanto para um edifício novo como para uma renovação para melhor responder ao nível de exigência das normas vigentes. Toda a gama é certificada CE e ACERMI. A URSA PUREONE possui produtos térmicos e acústicos de alto desempenho, é a solução indicada para edifícios sensíveis como escolas ou hospitais. O toque dos produtos URSA PUREONE é suave, não irritante e não empoeirado. É um verdadeiro conforto instalar estes produtos.
Especificação
  • URSA PURE 35 QN is a semi-rigid naked mineral wool rolled up panel. The product has the following dimensions and R value: thickness 151, 200, 240, 265 mm, length 5000 mm, width 565 mm with a R value of 4.30, 5.70, 6.85, 7.55 m².K/W. The advantages of the URSA PURE 35 QN are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product, not dusty and it is adapted for the installation of wood frame houses. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°10/083/672, EUCEB and the performance declaration n°33PUO35KN16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T2, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 120 to 151 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_MAT_GLW_PUO_35_QN_120_2
  • Familia de productoURSA PURE ONE
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)151
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade da região

Europa
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText