Publicar produtos
URSA Mineral wool MNU 40 FR

URSA Mineral wool MNU 40 FR

Traduzido por Google,
A linha URSA TERRA é uma lã mineral reinventada devido à sua qualidade e conforto de instalação. Esta nova gama de lãs minerais é mais suave e, portanto, mais agradável de instalar, oferece também isolamento térmico e acústico e é também contra incêndios de alto nível. A linha URSA TERRA é: - agradável de instalar - suave ao toque e sem poeira - ótimo isolamento - protege o edifício contra calor/frio - qualidade extra - ecologicamente correto - fácil de obter – excelente atendimento ao cliente
Especificação
  • URSA MNU 40 is a naked mineral wool roll. The product has the following dimensions and R value: thickness 80,100,120,140,160,200 mm, length 8000 mm, width 1200 mm with a R value of 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 5.00 m².K/W. The advantages of the URSA MNU 40 are: it is ideal for the 2 layer solutions for a high thermal performance in the for unsued roof space and is adapted for the installation of wood frame houses. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/006, EUCEB and the performance declaration n°33PUO40NK16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T1 and resistance of the propagation of water vapor = 1 MU.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_MAT_GLW_TER_MNU_40_100_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-11-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)80
Ligações
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade da região

Europa
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText