Publicar produtos
URSA Mineral wool MRK 35 FR

URSA Mineral wool MRK 35 FR

Traduzido por Google,
A linha URSA TERRA é uma lã mineral reinventada devido à sua qualidade e conforto de instalação. Esta nova gama de lãs minerais é mais suave e, portanto, mais agradável de instalar, oferece também isolamento térmico e acústico e é também contra incêndios de alto nível. A linha URSA TERRA é: - agradável de instalar - suave ao toque e sem poeira - ótimo isolamento - protege o edifício contra calor/frio - qualidade extra - ecologicamente correto - fácil de obter – excelente atendimento ao cliente
Especificação
  • URSA MRK 35 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 151, 180, 200, 220, 240, 245, 265, 280 mm, length 4200 mm, width 1200 mm with a R value of 4.30, 5.10, 5.70, 6.25, 6.85, 7.00, 7.55, 8.00 m².K/W. The advantages of the URSA MRK 35 are: easy to cut due to the graph kraft, easy installation and assurance of a good thermal performance insulation. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°03/058/113, EUCEB and the performance declaration n°33UGW35KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T2, water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg, water absorption at short term (WS) until 210 mm included = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 151 to 280 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_MAT_GLW_TER_MRK_35_151_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-11-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)151
Ligações
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3.32
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation