Publicar produtos
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    Traduzido por Google,
    Os produtos de lã mineral URSA TERRA são ideais para o isolamento térmico e acústico de edifícios e oferecem várias vantagens: Excelente isolamento acústico. O desempenho acústico do URSA TERRA, como rigidez dinâmica, resistência ao fluxo de ar e absorção sonora, foi cuidadosamente otimizado para alcançar o máximo conforto acústico em edifícios. Excelente resposta ao fogo.
    Especificação
    • URSA Terra Plus 70 hydrophobic panel, made of mineral wool URSA Terra water-repellent, biosoluble, in compliance with Note Q of European Directive 97/69/EC, marked Euceb, low emissivity and ecological with environmental certification Der Blaue Engel, made of artificial glass fibres and thermosetting resins with organic base of vegetable origin. The panel is CE marked in compliance with European standard EN 13162 and has the following characteristics: thickness 40, 50, 60, 80, 100, 120 and 140 mm; length 1.40 m; width 0.60 m; without coating; reaction to fire Euroclass A1 according to EN 13501; thermal conductivity λD 0.035 W/mK and thermal resistance RD 1.10, 1.40, 1.70, 2.25, 2.85, 3.40 and 4.00 m2K/W, declared at a temperature of 10°C according to EN 12667 and EN 12939; tolerance on thickness Δd = -3/+10 mm according to EN 823;flatness less 6 mm according to EN 825; Dimensional stability Δε less 1% at 23°C temperature and 90% relative humidity according to EN 1604; long-term water absorption by partial immersion (28 days) WL (P) < 3 kg/m2 according to EN 12087; specific resistivity at air flow rs ≥ 5 kPa-s/m2 according to EN 29053; resistance to water vapour passage µ of 1 according to EN 12087; specific heat of 1030 J/kgK.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT_MAT_GWL_TER_PLUS_70_35_100_1
    • Familia de productoURSA TERRA PLUS
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation