Publicar produtos
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT

    URSA XPS NV - L IT

    Traduzido por Google,
    Os produtos de poliestireno extrudado URSA XPS são excelentes isolantes térmicos com muitas vantagens. Sua estrutura de célula fechada permite uma condutividade térmica muito baixa e altos níveis de isolamento térmico. A URSA XPS também possui excelentes propriedades mecânicas, com resistência à compressão de 500 kPa. Isso, combinado com a baixa absorção de água, torna a URSA XPS uma excelente opção para isolamento de telhados planos, costas com costas, jardins e calçadas. Também ideal para isolar sob o piso da garagem.
    Especificação
    • Extruded polystyrene panel URSA XPS NV L in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 50,60,80,100, 120, 140, 160, 180, 200 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 1.55, 1.80, 2.30, 3.00, 3.60, 4.00, 4.60, 5.15, 5.80 m2K/W for 100 mm thickness; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 500 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 180 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; long-term water absorption for diffusion ≤ 3%; water vapour resistance factor µ 100; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; resistance to freeze-thaw cycles < 1%; use limit temperature -50/+75 °C; tolerance to thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT_MAT_XPS_N_500_35_L_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidade da região

    Europa