Publicar produtos
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

Traduzido por Google,
URSA AIR ZERO A2 40 mm, são painéis de lã de vidro de 40 mm de espessura utilizados na construção de dutos de ventilação retangulares, isolados térmica e acusticamente. A superfície externa do painel consiste em folha de alumínio reforçada com uma malha de fibra de vidro densa. O acabamento interno é feito de tecido de fibra de vidro "ZERO", caracterizado por alta durabilidade e resistência a repetidas limpezas mecânicas. Graças à combinação de lã mineral de alta densidade e camadas de suporte especiais, o produto garante uma absorção sonora muito alta e reduz significativamente a possibilidade de aparecimento de bactérias. O material classificado como NÃO INFLAMÁVEL garante um alto nível de segurança contra incêndio sem afetar o desenvolvimento e a propagação do fogo.
Especificação
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • Familia de productoURSA AIR
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)3.44
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlexible glass wool mat insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa
Poland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText