Publicar produtos
URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

Traduzido por Google,
Uma placa para isolamento acústico e térmico, feita de lã mineral com os mais altos parâmetros acústicos. O material é não inflamável, absorvente de som, permeável ao vapor, comprimido, resistente a mofo e fungos, feito de fibras elásticas.
Especificação
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • Familia de productoURSA GLASSWOOL
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation