Publicar produtos
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
URSA XPS N-III-PZ-I  PL

    URSA XPS N-III-PZ-I PL

    Traduzido por Google,
    Os produtos de poliestireno extrudado URSA XPS são excelentes isolantes térmicos devido à sua estrutura de células 100% fechadas que lhes confere baixíssima condutividade térmica e baixíssima absorção de água. Isso, combinado com propriedades mecânicas incomparáveis em termos de resistência à compressão e fluência compressiva, excelente resistência à água e ciclos de congelamento e degelo e altíssima resistência à penetração de umidade tornam a URSA XPS uma excelente escolha para aplicações tecnicamente desafiadoras, como telhado plano, perímetro ( fundações) e isolamento do telhado do jardim
    Especificação
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-III-PZ-I 36 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,031[W/mK]; thermal resistance R=0.60 [m2K/W]; thickness 20[mm]; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=0.90 [m2K/W]; thickness 30[mm], thermal resistance R=1.50[m2K/W]; thickness 50[mm]; lambda 0,035[W/mK]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W]; thickness 80[mm]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPL_MAT_XPS_N_300-E_36_PZ-I_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation