Publicar produtos
URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES
URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES

    URSA Mineral wool PUREONE Pure 40RP ES

    Traduzido por Google,
    URSA PUREONE é um produto de lã mineral utilizado no isolamento térmico e acústico de edifícios que oferece alto desempenho e muitas vantagens: Alto desempenho. A URSA PUREONE oferece um excelente isolamento térmico e acústico. Sua tecnologia de composição permite à URSA oferecer uma Garantia de 25 anos. Seu toque macio, não gera poeira, resistente ao fogo... A tecnologia de base acrílica de seu ligante garante seu alto desempenho. Fácil de instalar. Seu toque suave, não gera poeira, não irrita a pele,… Obteve o Primeiro Prêmio 2014-2015 em “Trophées de la Maison”. Melhor Qualidade do Ar Interior. A tecnologia URSA PUREONE possui 0% de emissão de COV, otimizando a qualidade do ar interno.
    Especificação
    • URSA PUREONE Pure 40 RP mineral wool panel according to EN 13162 standard, covered with kraft paper as a vapor barrier, supplied on a panel or roll. The product is recommended for plasterboards walls. Properties: Reaction to fire: F Thermal conductivity coefficient:0.040 W/mK: thermal resistance R=2.50 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=5.00 [m2K/W] -thickness 200[mm];
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapureone_40rp
    • Familia de productoPURE
    • Grupo de produtosPure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Material secundárioPapel
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation